StarTech.com

Ricevitore HDMI via IP per ST12MHDLAN2K - Supporto Video Murale - 1080p

Video HDMI® via Cat5 o Cat6 | Scalabile a Schermi multipli | App mobile per controllo

ID prodotto: ST12MHDLAN2R

  • Sistema di distribuzione video scalabile che estende il segnale video HDMI e il controllo RS232 a uno o più display
  • Creazione di video wall straordinari con una singola sorgente video con più ricevitori
  • Gestione e controllo della segnaletica digitale mediante la nostra intuitiva app per dispositivi mobili
Ulteriori Informazioni
  • Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni fino a 1080p
  • Installazione ordinata e professionale con accessori di montaggio inclusi
475,99 € EUR IVA esclusa
514,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Risoluzioni digitali massime 1920x1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate 1920 x 1080 @60Hz
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio Surround a 7.1 canali
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
2 - RJ-11 Femmina
2 - Audio 3,5 mm Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/collegamento
1 - Stato della rete
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.1 cm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11.8 cm [4.6 in]
Lunghezza prodotto 13.1 cm [5.2 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 64 mm [2.5 in]
Package Length 29.5 cm [11.6 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricevitore HDMI
1 - Cavo CAT5
1 - Adattatore RJ-11 a RS-232
1 - Cavo RJ-11
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kit accessori di montaggio
4 - poggiapiedi
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit Extender HDMI via IP - 4k
ST12MHDLAN4K
Kit Extender HDMI via IP - 4k

Distribuzione del segnale HDMI via LAN per una soluzione video over IP scalabile con controllo intuitivo, ideale per video wall e altre applicazioni di segnaletica digitale

925,99 € IVA esclusa
1 000,07 € IVA inclusa
Ricevitore HDMI via IP 4K per ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Ricevitore HDMI via IP 4K per ST12MHDLAN4K

Ricevitore 4K per il kit extender HDMI via IP (ST12MHDLAN4K) che consente di espandere l'extender ad altri display per realizzare un video wall o altri sistemi di segnaletica digitale

462,99 € IVA esclusa
500,03 € IVA inclusa
Extender HDMI via IP con compressione Video Avanzata - 1080p
ST12MHDLNHK
Extender HDMI via IP con compressione Video Avanzata - 1080p

Trasmettitore / Ricevitore | 1920 x 1080 (1080p) | Montabile | Multicast & Unicast

675,99 € IVA esclusa
730,07 € IVA inclusa
Kit Extender HDMI e USB su IP con supporto VideoWall - Distributore HDMI e USB su IP - 1080p
ST12MHDLANU
Kit Extender HDMI e USB su IP con supporto VideoWall - Distributore HDMI e USB su IP - 1080p

Consente di utilizzare i contenuti per la pubblicità digitale attraverso un sistema di distribuzione scalabile con un controllo intuitivo ed estensione USB, ideale per applicazioni punto a punto o pareti video

955,99 € IVA esclusa
1 032,47 € IVA inclusa
Ricevitore Video HDMI e USB tramite IP per ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
Ricevitore Video HDMI e USB tramite IP per ST12MHDLANU - 1080p

Sistema di distribuzione scalabile HDMI over IP con controllo intuitivo ed estensione USB ideale per applicazioni punto a punto o pareti video

456,99 € IVA esclusa
493,55 € IVA inclusa

Accessori