StarTech.com

Sdoppiatore video HDMI a 2 porte con audio – Alimentato via USB

Consente di suddividere una sorgente HDMI® con relativo audio tra 2 display

ID prodotto: ST122HDMILE

  • Sdoppia un segnale sorgente HDMI® su 2 uscite, senza perdita di segnale
  • Amplificatore di segnale integrato - schermi situati fino a 15 m di distanza
  • Supporta un'ampia gamma di risoluzioni HDTV, da 480p a 1080p
Ulteriori Informazioni
  • Alimentazione USB - non richiede prese a muro o ingombranti alimentatori esterni
  • Conforme a HDMI a elevata velocità e HDCP 1.1
  • Design compatto
67,99 € EUR IVA esclusa
73,43 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Lo sdoppiatore video HDMI® a 2 porte con audio ST122HDMILE permette di condividere un segnale sorgente video e audio ad alta definizione tra schermi HDMI o DVI (tramite cavo HDMI a DVI). Lo sdoppiatore HDMI viene alimentato tramite USB ed è ideale per computer desktop e laptop dotati di uscita HDMI. Lo sdoppiatore HDMI a elevata velocità, alimentato a USB, è conforme ad HDCP 1.1 e offre l'eccezionale capacità audio e la qualità video digitale a risoluzioni fino a 1080p. Per superare le limitazioni di distanza di connessione, lo sdoppiatore HDMI funziona anche come amplificatore di distribuzione HDMI, permettendo il posizionamento di monitor HDMI fino a 15 m di distanza dalla sorgente HDMI: una soluzione perfetta per connettere un computer dotato di HDMI a monitor, proiettori o schermi al plasma, in base alle esigenze. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • L'amplificazione di segnale offre segnali HDMI® ad alta risoluzione, senza degradazione o perdita di qualità del segnale
  • Design compatto, alimentato via USB, per una soluzione portatile ideale per desktop e laptop

Applicazioni

Per collegare proiettori, schermi al plasma e LCD HDMI® da un singolo PC sorgente

Ideale per configurazioni in aule, dove gli insegnanti possono visualizzare i propri schermi di computer su più display per una migliore visibilità

Perfetto per sale di rappresentanza, in cui si impiegano più schermi o proiettori

Per configurare lo schermo per fiere su più display

Per ambienti di commercio al dettaglio, per pubblicità o formazione

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Collegamento a margherita
Ingresso AV HDMI
Porte 2
Standard del settore HDMI® ad alta velocità, HDCP
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 15 m [49.2 ft]
Risoluzioni supportate 480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
1600x1200(UXGA)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Una sorgente HDMI (desktop/laptop) con una porta USB per l'alimentazione di ST122LE.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Corrente ingresso 500mA
Tensione ingresso 5 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 0~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 50 mm [2 in]
Lunghezza cavo 280 mm [11 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 76 g [2.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 219 g [7.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore HDMI
1 - Cavo di alimentazione USB 60 cm
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori