StarTech.com

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

ID prodotto: ST122HD4K

  • Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz
  • Supporta l'audio surround a 7.1 canali
  • 2 uscite HDMI
Ulteriori Informazioni
  • Resistente alloggiamento in alluminio
  • Compatto
  • Emulazione EDID
78,99 € EUR IVA esclusa
85,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
Porte 2
Standard del settore HDMI 1.4
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 2 - LED porta attiva
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.35 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 180 g [6.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Peso spedizione (confezione) 430 g [15.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Splitter HDMI a 2 porte
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB
ST122HD4KU
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati, con il supporto di HDMI 4K e alimentazione mediante una porta USB adiacente.

70,99 € IVA esclusa
76,67 € IVA inclusa
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio
ST124HD4K
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio

Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su quattro display HDMI separati contemporaneamente, con il supporto di risoluzioni fino a 4K

107,99 € IVA esclusa
116,63 € IVA inclusa

Accessori