Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Sdoppiatore video VGA a 2 porte con audio – Alimentato via USB

ID prodotto: ST122LEA

Consente di inviare un segnale VGA a 2 monitor o proiettori VGA

Caratteristiche
  • Design compatto e salva spazio

  • Comprende cavo d'alimentazione USB

  • Supporta risoluzioni brillanti fino a 2048 x 1536 a 60 Hz

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Larghezza di banda di 300 MHz per video con movimenti rapidi a elevata ampiezza di banda

  • Supporta audio in stereofonia mediante jack audio da 3,5 mm

  • Distanze massime fino a 65 metri

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
48,99 € EUR IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

ID: ST122LEA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Lo sdoppiatore video VGA a 2 porte ST122LEA con audio e alimentazione USB è il nostro sdoppiatore VGA più compatto, che consente a un computer di visualizzare il segnale video VGA contemporaneamente su due monitor da una singola sorgente. Grazie al supporto di risoluzioni fino a 2048x1536 e audio stereo, questo dispositivo è perfetto per aule, fiere o qualsiasi altro ambiente in cui è richiesto segnale video di alta qualità su display differenti. Invece di sfruttare un adattatore convenzionale, lo sdoppiatore VGA si alimenta dal PC sorgente o lettore multimediale mediante una porta USB libera, rendendo l'installazione semplice anche dove non sono disponibili prese di corrente. Lo sdoppiatore prevede anche un convertitore boost incorporato, che permette di posizionare i monitor VGA fino a ca. 61 m dal sistema. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita GRATUITO.
Il vantaggio StarTech.com
  • Design compatto e salva spazio, include cavo di alimentazione USB per quei casi in cui non sono disponibili prese di corrente
  • L'amplificatore di segnale integrato potenzia il raggio di connessione fino a 65 metri.
  • Gli schermi multipli permettono di diffondere il messaggio in modo più efficiente e con maggiori risultati a un ampio pubblico
Applicazioni
  • Ideale per installazioni di pubblicità digitale di piccole dimensioni con spazio minimo o poche prese di corrente disponibili: serve solo una porta USB
  • Utilizzabile per il merchandising dei prodotti presenti all'interno dei negozi al dettaglio, per dare alle pubblicità una visibilità maggiore
  • Per visualizzare orari di viaggio e messaggi negli aeroporti, nei terminal bus e nelle stazioni dei treni
  • Consente di creare presentazioni multimediali efficaci per presentazioni in sale conferenza e aule
  • Per trasmettere un messaggio su schermi multipli presso fiere o stand/chioschi informativi
  • Una soluzione rapida e semplice per dividere un segnale video in auditorium o luoghi di culto
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Porte 2
Standard del settore DDC, DDC2, DDC2B, su porta uscita video 1
Prestazioni
Lunghezza max cavo 65 m [213.2 ft]
Risoluzioni analogiche massime 2048x1536
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Corrente di uscita 0.5A
Tensione di uscita 5 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°C to 158°C)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°C to 185°C)
Umidità 0~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 53 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 115 g [4.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore video
1 - Cavo alimentazione da USB a CC
1 - Manuale utente
Certificazioni
Sdoppiatore video VGA a 2 porte - Alimentato via USB
ST122LE

Sdoppiatore video VGA a 2 porte - Alimentato via USB

Lo sdoppiatore VGA compatto alimentato tramite USB consente di dividere una sorgente video in due display separati

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa

Adattatori USB (USB 2.0) (1)

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm
USB2TYPEM

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA
MU3MMRCA

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Consente di collegare il computer o player audio a un dispositivo audio RCA

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.