StarTech.com

Adattatore Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST a 3 porte

Questo hub USB-C consente di collegare tre display HDMI indipendenti a un'unica porta USB Type-C

ID prodotto: MSTCDP123HD

  • Ottimizzazione della produttività collegando tre display indipendenti al computer utilizzando l'hub MST
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Consente di migliorare le prestazioni video esterne grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K su due monitor contemporaneamente
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
173,99 € EUR IVA esclusa
187,91 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo hub MST (Multi-Stream Transport) consente di collegare tre monitor HDMI a un computer USB-C™. L'hub MST consente una configurazione senza pensieri poiché funziona in modo nativo su tutti i dispositivi Windows® che supportano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C™, come i modelli di computer laptop Dell™ Precision™, Dell XPS™ e ASUS® ROG GL752.

Maggiore produttività grazie all'impiego di più monitor

L'ultima generazione di computer laptop raggiunge un livello inedito di portabilità. Purtroppo questa caratteristica implica il rischio di avere a disposizione meno uscite video e solo un piccolo schermo integrato. A risolvere il problema ci pensa questo hub MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare tre display a una singola porta USB-C del computer.

Utilizzando l'hub MST, il desktop può essere esteso su altri monitor per trasmettere contenuti distinti su ogni display. L'hub MST è quindi la soluzione ideale per dar vita in tutta semplicità a una postazione di lavoro hot-desk composta da mouse e tastiera wireless, che agevola il multitasking e aumenta la produttività.

In più l'hub consente di replicare la stessa immagine su diversi display nel caso di applicazioni di visualizzazione da remoto, come la segnaletica digitale.

Maggiore produttività grazie all'impiego di più monitor

Immagini di qualità straordinaria senza aggravio per le risorse di sistema

La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e garantire risoluzioni Ultra HD 4K. La risoluzione 4K supportata dai dispositivi A/V più recenti, offre una qualità quattro volte superiore alle risoluzioni 1080p. In più, l'hub MST è perfetto per le applicazioni ad alta risoluzione, come i disegni CAD e l'imaging in campo medico, in quanto è in grado di assicurare una risoluzione in uscita ad alta definizione pari a 1080p. 

Prestazioni estese

 

Il prodotto MSTCDP123HD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: La tecnologia MST consente di condividere la velocità di 21,6 Gbps su tutti i display collegati. Le risoluzioni più elevate possono limitare la larghezza di banda disponibile sulle porte rimanenti; consultare le nostre linee guida di seguito per stabilire la risoluzione ideale per la propria configurazione. Alcuni adattatori grafici hanno un supporto MST limitato e possono trasmettere contenuti solo a un totale di tre display. Se vengono collegati più di tre monitor, il quarto e i successivi saranno disattivati.

Allocazione media della larghezza di banda per la risoluzione:

1920x1080 (Alta definizione 1080p) a 60 Hz - 22%
1920x1200 a 60 Hz - 30%
2560x1440 a 60 Hz - 35%
2560x1600 a 60 Hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 Hz - 38%

Nota: se si supera il 100%, la funzionalità risulterà ridotta.

Esempio delle configurazioni supportate in termini di risoluzione:

Risoluzione schermo 1
Risoluzione schermo 2
Risoluzione schermo 3
Totale larghezza di banda (%)
1920x1200 a 60 Hz (30%) 1920x1200 a 60 Hz (30%) 1920x1200 a 60 Hz (30%) 90%
2560x1440 a 60 Hz (35%) 2560x1440 a 60 Hz (35%) 1920x1200 a 60 Hz (30%) 100%
2560x1600 a 60 Hz (38%) 2560x1600 a 60 Hz (38%) 1920x1080 a 60 Hz (22%) 98%
3840x2160 a 30 Hz (38%) 2560x1600 a 60 Hz (38%) 1920x1080 a 60 Hz (22%) 98%
3840x2160 a 30 Hz (38%) 3840x2160 a 30 Hz (38%) 1920x1080 a 60 Hz (22%) 98%

Esempio delle configurazioni non supportate in termini di risoluzione:

Risoluzione schermo 1
Risoluzione schermo 2
Risoluzione schermo 3
Totale larghezza di banda (%)
2560x1600 a 60 Hz (38%) 2560x1600 a 60 Hz (38%) 1920x1200 a 60 Hz (30%) 106%
3840x2160 a 30 Hz (38%) 2560x1600 a 60 Hz (38%) 1920x1200 a 60 Hz (30%) 106%
3840x2160 a 30 Hz (38%) 2560x1600 a 60 Hz (38%) 2560x1440 a 60 Hz (35%) 111%
3840x2160 a 30 Hz (38%) 3840x2160 a 30 Hz (38%) 3840x2160 a 30 Hz (38%) 114%

Applicazioni

Consente di collegare display aggiuntivi a un dispositivo USB-C

Consente di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, durante il lavoro sui documenti su un altro schermo

Consente di collegare un dispositivo USB-C che supporta la modalità DisplayPort Alternate Mode a tre display ad alta risoluzione presso la workstation

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Porte 3
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 3 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 50-90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 300 mm [11.8 in]
Lunghezza prodotto 105 mm [4.1 in]
Peso prodotto 118 g [4.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

105,99 € IVA esclusa
114,47 € IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

163,99 € IVA esclusa
177,11 € IVA inclusa

Accessori