StarTech.com

Adattatore USB-C a DisplayPort con Power Delivery USB - 4K 60hz

Adattatore USB Type-C a DisplayPort che consente di trasmettere video DP e ricaricare il computer laptop con un'unica porta USB-C

ID prodotto: CDP2DPUCP

  • Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video DisplayPort usando la stessa porta USB-C, con alimentazione tramite USB
  • Connessioni senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
41,99 € EUR IVA esclusa
45,35 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a DisplayPort consente di collegare un computer laptop o un MacBook con USB Type-C™ a un monitor DisplayPort. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display DisplayPort.

USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Ricarica del computer laptop

A differenza di alcuni adattatori video che occupano una delle porte USB-C del computer laptop per la trasmissione video, questo adattatore video offre una porta di ricarica USB-C aggiuntiva che supporta la tecnologia USB Power Delivery fino a 60 W. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop e trasmettere il video con un'unica porta, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla porta USB-C dell'adattatore. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di un numero limitato di porte USB-C.

Massima portabilità

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o a un altro computer USB-C, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Facile collegamento

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore. Ciò evita l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

Una qualità delle immagini eccezionale

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video integrate nella connessione USB Type-C per conferire al display 4K l'eccezionale qualità della tecnologia Ultra HD. La risoluzione 4K estende lo spazio sullo schermo, permettendo di semplificare il proprio approccio al lavoro sui dettagli, ad esempio l'editing di video e la visualizzazione di fogli di calcolo di grandi dimensioni.

Anche se non si utilizza il 4K, l'adattatore supporta il formato 1080p ad alta definizione e risoluzioni inferiori, pertanto può funzionare praticamente con qualsiasi display DP che si desidera utilizzare.

Il prodotto CDP2DPUCP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C

L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore o monitor DVI

In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

Consente di eseguire applicazioni ad altissimo consumo di risorse su display 4K a 60 Hz

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 60Hz
Risoluzioni supportate 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Alimentazione
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 187 mm [7.4 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Nero
CDP2DVIUCP
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Nero

Adattatore USB Type-C che consente di trasmettere video DVI e ricaricare il computer laptop con un'unica porta USB-C

52,99 € IVA esclusa
57,23 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Bianco
CDP2DVIUCPW
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Bianco

Adattatore USB Type-C che consente di trasmettere video DVI e ricaricare il computer laptop con un'unica porta USB-C

52,99 € IVA esclusa
57,23 € IVA inclusa

Accessori