StarTech.com

Adattatore Convertitore Thunderbolt 3 a dual DisplayPort - 4k 60 Hz - Compatibile solo con Windows

Consente di utilizzare una porta Thunderbolt 3 sul sistema Windows per eseguire applicazioni che richiedono un consumo di risorse elevato su due display UHD 4K o su un monitor 5K

ID prodotto: TB32DP2

  • Consente di collegare due display UHD 4K a 60 Hz a un computer attraverso una singola porta Thunderbolt 3.
  • Consente di aggiungere un display 5K a 60 Hz a un computer collegando due cavi DP a una singola porta Thunderbolt 3
  • Certificazione Thunderbolt
Ulteriori Informazioni
  • Consente di eseguire applicazioni impegnative su display 4K a 60 Hz, senza esaurire le risorse del sistema
  • Retrocompatibile con le risoluzioni ad alta definizione 1920 x 1200 e 1080p
  • Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
119,99 € EUR IVA esclusa
129,59 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Con questo adattatore Thunderbolt™ 3 ad alte prestazioni è possibile aggiungere due monitor DisplayPort 4K a 60 Hz a un computer tramite una singola porta Thunderbolt 3, oppure collegare la porta Thunderbolt 3 a un display 5K a 60 Hz con due cavi DP.

L'adattatore video Thunderbolt è compatibile con i sistemi informatici che supportano la tecnologia Thunderbolt 3, come i modelli di computer Dell™ Precision e Dell XPS. Thunderbolt 3 è un protocollo che sfrutta le connessioni USB-C™, e necessario che il tuo PC supporta Thunderbolt 3 per funzionare come previsto. Se si collega l'adattatore a una porta USB-C che non supporta 3 Thunderbolt, l'adattatore non funzionerà.

Logo Thunderbolt 3

Consente di collegare due display UHD 4K a un computer con una velocità di aggiornamento a 60 Hz

Schema dell'adattatore da Thunderbolt 3 a DisplayPort con singolo display

Con una velocità di trasmissione senza precedenti di 40 Gbps, Thunderbolt 3 consente di realizzare l'impresa in precedenza impossibile di utilizzare un'unica porta sul laptop per fornire doppia risoluzione 4K a 60 Hz a due display indipendenti. Questo livello di prestazioni consente di utilizzare applicazioni esigenti in termini di risorse su due display indipendenti. È possibile inviare contenuti indipendenti a ciascun display con risoluzioni fino a 4096 x 2160p a 60 Hz per il montaggio video 4K o altre applicazioni Ultra HD, come ad esempio creazione di disegni CAD o revisione di immagini mediche.

Consente di collegare un display 5K a un computer con una velocità di aggiornamento a 60 Hz

Schema dell'adattatore da Thunderbolt 3 a DisplayPort con un display 5K

Per una maggiore versatilità, l’adattatore Thunderbolt 3 può essere usato per collegare due canali DisplayPort a un singolo display 5K. Un adattatore Thunderbolt 3 è l'unico metodo per collegare un display 5K a un computer privo di porte multiple DP o Thunderbolt 3, come ad esempio una workstation Dell Precision 15 3000 Series.

Supporto di due display 4K per un lavoro più efficiente

Funzionando come un adattatore grafico a 2 porte esterno con supporto audio, rappresenta un'alternativa compatta e comoda a un dock per laptop nei momenti in cui non è necessaria una capacità di piattaforma completa.

Grazie a due display UHD 4K è possibile lavorare con maggiore efficienza e produttività con un laptop. Inoltre, dato che ogni display fornisce prestazioni 4K, è possibile avere uno spazio su schermo quattro volte maggiore rispetto a 1080p. I professionisti creativi possono essere più produttivi con la libertà di modificare video 4K su un display e vedere in anteprima la riproduzione del video grezzo sul secondo display 4K.

Permette di non consumare tutte le risorse del sistema

Questo adattatore consente di mantenere il sistema al massimo delle performance. A differenza delle soluzioni video esterne USB, Thunderbolt 3 consente di gestire risoluzioni Ultra HD 4K a 60 Hz su entrambi i display, senza esaurire le risorse del sistema.

Grazie alla retrocompatibilità con i display 1080p ad alta definizione, rappresenta un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni desktop nello spazio di lavoro.

TB32DP2 è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Ulteriori informazioni sulla tecnologia Thunderbolt

Le porte Thunderbolt 3 di un computer potrebbero non funzionare correttamente prima di aggiornare uno dei seguenti elementi:

  • BIOS
  • Firmware Thunderbolt
  • Driver del controller Thunderbolt 3
  • Software Thunderbolt 3

Gli aggiornamenti richiesti varieranno in base al computer in uso.

Per un elenco aggiornato dei computer interessati e le istruzioni per l’uso, visitare l'indirizzo http://thunderbolttechnology.net/updates. Se il produttore del computer in uso non è elencato sul sito web di Thunderbolt, contattare il fornitore.

Nota:

  • se il dispositivo viene collegato a un monitor che supporta una tecnologia diversa da DisplayPort, ad esempio HDMI o VGA, è necessario utilizzare un adattatore video.
  • Per poter collegare due display 4K a 60 Hz, il sistema informatico deve disporre di una porta Thunderbolt 3 completamente abilitata, capace di supportare una velocità fino a 40 Gbps. In alternativa, l'host deve essere compatibile con il collegamento di due display tramite una porta Thunderbolt 3.

Applicazioni

Consente di collegare un computer a due monitor 4K

Consente di collegare un dispositivo Thunderbolt 3 a un display 5K

Consente di progettare contenuti ad alta risoluzione e impegnativi dal punto di vista grafico, come ad esempio disegni CAD e immagini Photoshop

Consente di creare e modificare video 4K utilizzando software esigente in termini di risorse

Consente di lavorare in multitasking visualizzando l'anteprima del contenuto su un secondo display 4K

Consente di connettere diversi sistemi a display 4K o 1080p per la condivisione delle postazioni nelle applicazioni di ufficio BYOD

Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti web, mentre si creano contenuti 4K sull’altro schermo

Consente di espandere un foglio di calcolo/lavoro su più display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale

Consente di collegare un dispositivo Thunderbolt 3 a un display 5K

Permette l'accesso a viste panoramiche incorporate nelle applicazioni software, visualizzando contemporaneamente utili tutorial sul monitor del laptop

Consente di collegare i computer Dell XPS o Dell Precision a due monitor esterni DP

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Risoluzioni digitali massime Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720

Nota: L'adattatore è in grado di supportare la risoluzione 5120×2880 (5K) quando entrambe le uscite DP sono collegate a un unico monitor che supporta la tecnologia 5K.
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio Input
Connettore B 2 - DisplayPort (20 pin) Latch Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 500 g [17.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Thunderbolt 3 a dual DP
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows
TB32DP2T
Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

127,99 € IVA esclusa
138,23 € IVA inclusa
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - 4k 30hz
TB32HD2
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - 4k 30hz

Consente di utilizzare una porta Thunderbolt 3 sul sistema Windows per eseguire applicazioni che richiedono un consumo di risorse elevato su due display UHD 4K

139,99 € IVA esclusa
151,19 € IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

105,99 € IVA esclusa
114,47 € IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta USB Type-C

163,99 € IVA esclusa
177,11 € IVA inclusa

Accessori