Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio/maschio 1920 x 1200 - 1m
Fornisce una connessione nitida e cristallina ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
ID prodotto: DVIDSMM1M
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 4,95 Gbit/sec
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo DVI-D Single Link DVIDSMM1M presenta 2 connettori DVI maschi (19 pin) e offre un collegamento affidabile, interamente digitale tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.
Il cavo DVI-D maschio a maschio da 1 m supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e velocità di trasmissione fino a 4,95 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.
Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Evita di danneggiare i connettori grazie al resistente pressacavo modellato
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Single Link
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933263 | |
UPC Code | 065030859363 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Standard del settore | DVI DDWG Standard | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DVI-D (19 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - DVI-D (19 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Peso prodotto | 175 g [6.2 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 186 g [6.6 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo DVI-D Single Link 1 m - M/M |
Prodotti correlati
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 2m
Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 3m
Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
Cavo DVI-D Single Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 5m
Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- DVIDSMM1M_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.