StarTech.com

Cavo adattatore monitor DVI a VGA - Cavo Convertitore analogico DVI a VGA - Femmina / Maschio da 15pin - 2m - Nero

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

ID prodotto: DVIVGAMM2M

  • Connettori DVI-A (maschio) a VGA (maschio)
  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Conforme agli standard DDWG DVI
Ulteriori Informazioni
  • Terminali del connettore modellato con pressacavo
  • Contatti placcati in oro per la massima conduttività
  • Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-A (17 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 187 g [6.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per monitor DVI a display VGA 2 m

Certificazioni

Prodotti correlati

DVI to VGA Cable
DVIVGAMM1M
Cavo per monitor DVI a display VGA 1 m M/M - DVI a VGA (15 pin)

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM3M
Cavo per monitor DVI a display VGA 3 m M/M - DVI a VGA (15 pin)

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM5M
Cavo per monitor DVI a display VGA 5 m M/M - DVI a VGA (15 pin)

Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa