StarTech.com

Cavo monitor VGA 1,8 m - HD15 M/M

Consente di collegare una porta VGA del PC a una scatola di commutazione

ID prodotto: MXT101MM

  • Supporta risoluzioni video fino a 800x600
  • Affidabilità garantita
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Il pin numero 9 non è presente in questi connettori
Sono supportate risoluzioni fino a 800x600
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Colore Grigio
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 122 g [4.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 127 g [4.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo monitor VGA 1,8 m - HD15 M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo VGA HD15 per Monitor da 3m - Grigio - M/M
MXT101MM10
Cavo VGA HD15 per Monitor da 3m - Grigio - M/M

Consente di collegare una porta VGA del PC a una scatola di commutazione

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa

Accessori