StarTech.com

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

ID prodotto: MXTMMHQ25M

  • Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
  • Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
  • Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
75,99 € EUR IVA esclusa
82,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 14
Numero di ferriti 1
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 60 °C
Temperatura di conservazione -20 to 80 °C
Umidità 0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 25 m [82 ft]
Lunghezza prodotto 25 m [82 ft]
Peso prodotto 2.2 kg [4.8 lb]
Informazioni confezione
Package Height 10.7 cm [4.2 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Peso spedizione (confezione) 2.3 kg [5 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo coassiale ad alta definizione per monitor VGA a VGA a 15 pin HD15 maschio/maschio da 10m
MXTMMHQ10M
Cavo coassiale ad alta definizione per monitor VGA a VGA a 15 pin HD15 maschio/maschio da 10m

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

33,99 € IVA esclusa
36,71 € IVA inclusa
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 20m - HD15 M/M
MXTMMHQ20M
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 20m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di segnale disponibile

71,99 € IVA esclusa
77,75 € IVA inclusa
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M
MXTMMHQ15M
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

52,99 € IVA esclusa
57,23 € IVA inclusa

Accessori