Cavi e adattatori audio

I segnali audio vengono trasportati su vari tipi di cavi, tra cui RCA, 3,5 mm e Toslink. StarTech.com dispone di cavi di qualità per tutti i formati, con varie lunghezze e tipi di connettori.
Risultati da 21 a 24 di 24
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 2 m - M/M
MU2MMMSWH
Cavo audio stereo slim da 3,5 mm bianco 2 m - M/M

Consente di ascoltare l'iPod® / lettore MP3 in auto o sull'impianto stereo domestico

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Cavo audio Stereo slim ad angolo destro con jack da 3,5mm - maschio/maschio - 1,8m

Consente di collegare un iPhone® o un altro lettore MP3 all'autoradio

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 90 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA
MU3MMRCA
Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Consente di collegare il computer o player audio a un dispositivo audio RCA

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa