StarTech.com

Cavo DisplayPort di 7 m con latching - M/M

Consente il collegamento di dispositivi dotati di DisplayPort® anche a grandi distanze

ID prodotto: DISPL7M

  • Connettore latching modellato con pressacavo
  • Lunghezza del cavo di 7 m
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
65,99 € EUR IVA esclusa
71,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 568 g [20.1 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 578 g [20.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo latching DisplayPort 7m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DisplayPort 1.2 di 0,5 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
DISPL50CM
Cavo DisplayPort 1.2 di 0,5 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™ con un minore ingombro

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.2 di 1 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
DISPL1M
Cavo DisplayPort 1.2 di 1 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 2 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
DISPL2M
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 2 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™

20,99 € IVA esclusa
22,67 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 3 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
DISPL3M
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 3 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort™

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.2 di 5m con scatto – DisplayPort 4k M/M
DISPL5M
Cavo DisplayPort 1.2 di 5m con scatto – DisplayPort 4k M/M

Consente di creare collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort a distanze maggiori

37,99 € IVA esclusa
41,03 € IVA inclusa