StarTech.com

Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 2m M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i laptop e monitor dotati di Mini DisplayPort™

ID prodotto: MDISP2M

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettori placcati in oro
15,99 € EUR IVA esclusa
17,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 64 g [2.3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 75 g [2.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Mini DisplayPort 1.2 da 2m M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 1m  M/M
MDISP1M
Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 1m M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i laptop e monitor dotati di Mini DisplayPort™

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Convertitore adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort - M/F

Consente di collegare dispositivi dotati di Mini DisplayPort tramite cavo standard DisplayPort

23,99 € IVA esclusa
25,91 € IVA inclusa
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cavo adattatore video DisplayPort a Mini DisplayPort M/F 15 cm

Consente di collegare un monitor dotato di Mini DisplayPort a una fonte con DisplayPort standard

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa