StarTech.com

Cavo HDMI a DVI-D di 5 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

ID prodotto: HDDVIMM5M

  • Elevata larghezza di banda, segnale video non compresso e audio digitale multicanale in un unico cavo
  • Facile installazione
20,99 € EUR IVA esclusa
22,67 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 39.5 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 352 g [12.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 39.7 cm [15.6 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 260 g [9.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® a DVI-D di 5 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Cavo adattatore HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Maschio/Maschio da 2 m

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
Cavo HDMI a DVI-D di 3 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo HDMI a DVI-D di 10 m - M/M
HDDVIMM10M
Cavo HDMI a DVI-D di 10 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

68,99 € IVA esclusa
74,51 € IVA inclusa
Cavo HDMI a DVI-D di 15 m - M/M
HDDVIMM15M
Cavo HDMI a DVI-D di 15 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

106,99 € IVA esclusa
115,55 € IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio
HDMIDVIFM
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa