StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 15 m- HDMI - M/M

Connessioni Ultra HD tra vari dispositivi HDMI a una distanza massima di 15 metri

ID prodotto: HDMM15M

  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 3840x2160 (4Kx2K)
  • Consente di stabilire una connessione a una distanza massima di 15 metri
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
81,99 € EUR IVA esclusa
88,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 15 m [49.2 ft]
Lunghezza prodotto 15 m [49.2 ft]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 34.5 cm [13.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.8 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 15 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M
HDMM10M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

71,99 € IVA esclusa
77,75 € IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
Cavo HDMI ad alta velocità da 1 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Cavo HDMI ad alta velocità da 3 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa