StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

ID prodotto: HDMM1M

  • 2 connettori HDMI® maschi
  • Connettori HDMI placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
6,99 € EUR IVA esclusa
7,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 20.8 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 89.4 g [3.2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 98 g [3.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 1 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 50cm- HDMI - M/M
HDMM50CM
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 50cm- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M
HDMM2M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M
HDMM3M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 5m- HDMI - M/M
HDMM5M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 5m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M
HDMM7M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M
HDMM10M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 10m - HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

71,99 € IVA esclusa
77,75 € IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 15 m- HDMI - M/M
HDMM15M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 15 m- HDMI - M/M

Connessioni Ultra HD tra vari dispositivi HDMI a una distanza massima di 15 metri

81,99 € IVA esclusa
88,55 € IVA inclusa