StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 0,5 m - HDMI a Micro HDMI - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Micro a una TV o display dotato di HDMI

ID prodotto: HDADMM50CM

  • Connettori HDMI® placcati in oro
  • Supporta in toto la specifica HDMI ad alta velocità
  • Predisposizione 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
9,99 € EUR IVA esclusa
10,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 19
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - Micro HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 34 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
OD cavo 4.2
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 0,5 m con Ethernet - HDMI a Micro HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 1 m - HDMI a Micro HDMI - M/M
HDADMM1M
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 1 m - HDMI a Micro HDMI - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Micro a una TV o display dotato di HDMI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2 m - HDMI a Micro HDMI - M/M
HDADMM2M
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2 m - HDMI a Micro HDMI - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Micro a una TV o display dotato di HDMI

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa