StarTech.com

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

ID prodotto: HDMIDVIMM6

  • 1 connettore maschio HDMI
  • 1 connettore maschio DVI-D
  • Connettori saldati con pressacavo
  • Struttura di elevata qualità
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 154 g [5.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 163 g [5.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® a DVI-D di 1,8 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina
HDDVIMF8IN
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina

Consente di collegare un dispositivo DVI a un dispositivo HDMI® con un cavo standard DVI-D

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
HDMIDVIMF
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio
HDMIDVIFM
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio
HDDVIFM8IN
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio

Permette il collegamento di un dispositivo DVI-D a un dispositivo dotato di HDMI® utilizzando un cavo HDMI standard

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 1 m - M/M
HDCDVIMM1M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 1 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 1 m

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 2 m - M/M
HDCDVIMM2M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 2 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 2 m

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 3 m - M/M
HDCDVIMM3M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 3 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 3 m

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M
HDDDVIMM1M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 1 m

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M
HDDDVIMM2M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 2 m

14,99 € IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 3 m - M/M
HDDDVIMM3M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 3 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 3 m

18,99 € IVA esclusa
20,51 € IVA inclusa

Accessori