StarTech.com
Nuovo

Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Blu

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

ID prodotto: HKLP100BL

  • Tessuto con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri dei cavi
  • Si può comodamente tagliare alla lunghezza desiderata
  • Soluzione versatile per legare cavi in impieghi robusti con carichi pesanti
48,99 € EUR IVA esclusa
52,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.380
Colore Blu
Larghezza prodotto 19.000
Lunghezza prodotto 3072.1 cm [1209.5 in]
Peso prodotto 468.000
Informazioni confezione
Package Height 40.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Peso spedizione (confezione) 496.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Rotolo di fascette per cavi da 15,2 metri con chiusura a strappo blu

Certificazioni

Prodotti correlati

Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Rosso
Nuovo
HKLP100RD
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Rosso

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Giallo
Nuovo
HKLP100YW
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Giallo

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Verde
Nuovo
HKLP100GN
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Verde

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Blu
Nuovo
HKLP50BL
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Blu

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Rosso
Nuovo
HKLP50RD
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Rosso

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Giallo
Nuovo
HKLP50YW
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Giallo

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Verde
Nuovo
HKLP50GN
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Verde

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Blu
Nuovo
HKLP25BL
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Blu

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Rosso
Nuovo
HKLP25RD
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Rosso

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Giallo
Nuovo
HKLP25YW
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Giallo

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Verde
Nuovo
HKLP25GN
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Verde

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa