StarTech.com

Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m colore grigio

Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR

ID prodotto: WIRC5ECMRGRY

  • Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL
  • Progettato per 350 Mhz, assicura prestazioni e larghezza di banda superiori alle specifiche 100 Mhz Categoria 5e standard
  • Flessibile guaina in PVC
Ulteriori Informazioni
  • Connettore in rame nudo solido 0,25 mm²
  • Cavo (UTP) a doppino intrecciato non schermato in 4 coppie
  • Cavo contrassegnato ogni 30 cm
156,99 € EUR IVA esclusa
169,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMR (riser)
Numero di conduttori 4 Pair UTP
Standard del settore Categoria 5
CMR
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Lunghezza max cavo 304.9 m [1000 ft]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Grigio
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Lunghezza cavo 304.9 m [1000 ft]
Lunghezza prodotto 304.9 m [1000 ft]
Peso prodotto 9.2 kg [20.3 lb]
Tipo di conduttore Rame solido
Informazioni confezione
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 35.5 cm [14 in]
Peso spedizione (confezione) 9.7 kg [21.4 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore grigio

Certificazioni

Prodotti correlati

Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore blu
WIRC5ECMR
Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore blu

Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR

157,99 € IVA esclusa
170,63 € IVA inclusa