StarTech.com

Cavo di alimentazione standard 2 m per laptop - EU a C7

Soluzione cavo dinamica per alimentare un computer laptop

ID prodotto: PXT101NBEU

  • Design leggero e trasportabile
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C7 (non polarizzato)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 cm [0.9 in]
Larghezza prodotto 77 mm [3 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 13 mm [0.5 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione standard 2 m per laptop - EU a C7

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo europeo di alimentazione con 2 terminali per PC 1,8 m
PXT101EUR
Cavo europeo di alimentazione con 2 terminali per PC 1,8 m

Consente l'alimentazione del PC da una presa di corrente europea con messa a terra

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete spina inglese BS-1363 a IEC320 c5 - F/M da 1,8m
PXTNB3SUK6
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete spina inglese BS-1363 a IEC320 c5 - F/M da 1,8m

Consente di aumentare la distanza tra il laptop e la presa di corrente di 1,8 m

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa