StarTech.com

Prolunga cavo di alimentazione standard da 1m - C14 a C13

Consente di prolungare di 1 m i collegamenti del cavo di alimentazione

ID prodotto: PXT1001M

  • Collegamento di alimentazione IEC-320-C14 (maschio) a IEC-320-C13 (femmina)
  • Progettato per 250V a 5A
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 5 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 18 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 185 g [6.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Prolunga del cavo di alimentazione per computer standard da 1 m - C14 a C13

Certificazioni