StarTech.com

Prolunga del cavo di alimentazione per computer standard da 60 cm - C14 a C13

Consente di aumentare la distanza dal collegamento all'alimentazione del computer di 61 cm

ID prodotto: PXT1002

  • Collegamento di alimentazione IEC-320-C14 (maschio) a IEC-320-C13 (femmina)
  • Progettato per 125V a 10A
5,99 € EUR IVA esclusa
6,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo cavo SVT
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 10 A
Tensione ingresso 125 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 18 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 0.6 m [2 ft]
Lunghezza prodotto 0.6 m [2 ft]
Peso prodotto 71 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Prolunga del cavo di alimentazione per computer standard da 60 cm - C14 a C13

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 1,8m - C14 a C13
PXT100
Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 1,8m - C14 a C13

Consente di prolungare di 1,8 m i collegamenti del cavo di alimentazione

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa