Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo di alimentazione PC - Prolunga di rete da 91cm - IEC 320 C14 a IEC 320 C19

ID prodotto: PXTC14C19143

Consente di collegare un server ad alta potenza a una unità di distribuzione dell'alimentazione

Caratteristiche
  • Progettato per 250 V a 15 A

  • Cavo 0,25 mm²

  • Conforme a UL, RoHS

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
14,99 € EUR IVA esclusa
16,19 € IVA inclusa

ID: PXTC14C19143

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo di alimentazione C14-a-C19 presenta un cavo da 2,5 mm² adatto per collegamenti ad alta potenza ed è quindi ideale per le applicazioni per server e il collegamento a unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU), ecc.

È inoltre possibile utilizzare il cavo per estendere la portata del cavo di alimentazione esistente di ulteriori 91 cm ottenendo così la lunghezza desiderata per il posizionamento dei dispositivi in base alla configurazione della sala server.

Accuratamente progettato e realizzato con materiali di alta qualità, il cavo di alimentazione StarTech.com PXTC14C19143 è coperto dalla nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Capacità di gestione della massima potenza per dispositivi di maggiori dimensioni
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Consente di collegare applicazioni per server ad alta potenza a una presa di corrente
  • Consente di prolungare la lunghezza del cavo di alimentazione esistente di 91 cm
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cavo SJT
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C19
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 15 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 14 AWG
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 200 g [7.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 205 g [7.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione per computer 2,5 mm² 91 cm - C14 a C19
Certificazioni
Prolunga del cavo di alimentazione per computer 2,5 mm<sup>2</sup> da 91 cm - Cavo di alimentazione C14 a C13
PXT100143

Prolunga del cavo di alimentazione per computer 2,5 mm2 da 91 cm - Cavo di alimentazione C14 a C13

Permette di estendere la connessione di alimentazione dal server a una PDU fino a 91 cm

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa

Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 91cm - C13 a C20 - 2,5 mm²
PXTC13C20143

Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 91cm - C13 a C20 - 2,5 mm²

Consente di collegare un server ad alta potenza a una unità di distribuzione dell'alimentazione

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa

Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 91cm - C19 a C20 - 2,5 mm²
PXTC19C20143

Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 91cm - C19 a C20 - 2,5 mm²

Consente di collegare un server ad alta potenza a una unità di distribuzione dell'alimentazione

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.