StarTech.com

Cavo di alimentazione per laptop 1 m - 2 slot per GB - Connettore per cavo di alimentazione BS-1363 a C7

Consente l'alimentazione del laptop da una presa di corrente del Regno Unito

ID prodotto: PXTNB2SUK1M

  • Progettato per 250 V a 2,5 A
  • Connettori completamente modellati con pressacavo
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 2
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - BS 1363 Power (UK) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C7 (non polarizzato)
Alimentazione
Corrente ingresso 2.5 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 0.75mm2
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 113 g [4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 121 g [4.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione per laptop 1 m - 2 slot per GB - Connettore per cavo di alimentazione BS-1363 a C7

Certificazioni