Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo alimentazione Laptop o PC Schuko a C5 - Cavo di Rete PC Schuko CEE7 a IEC320 C5 a trifoglio - 1m

ID prodotto: PXTNB3SEU1M

Consente l'alimentazione del laptop da una presa di corrente europea con messa a terra

Caratteristiche
  • Progettato per 250 V a 2,5 A

  • Conforme a VDE, RoHS

  • Connettori completamente modellati con pressacavo

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa

ID: PXTNB3SEU1M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo di alimentazione per laptop da 1 m PXTNB3SEU1M presenta una spina di alimentazione europea Schuko CEE7 e un connettore C5 a 3 terminali che lo rendono un perfetto cavo di ricambio per laptop HP, Toshiba o altri laptop compatibili dotati di connettore di alimentazione a trifoglio/C5.

Progettato per la massima durata e affidabilità, questo cavo di alimentazione a trifoglio è dotato della nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Un comodo cavo di alimentazione di ricambio/sostitutivo, ideale per l'utilizzo in viaggio con prese di corrente europee con messa a terra
  • Prestazioni durature e affidabili, dotato della garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Cavo di alimentazione di ricambio/sostitutivo per laptop da utilizzare con prese di corrente europee con messa a terra
  • Aumenta la distanza di connessione tra il laptop e la presa di corrente di 1 m
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C5
Alimentazione
Corrente ingresso 2.5 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 0.75mm2
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 123 g [4.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 128 g [4.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione per laptop a 3 terminali da 1 m – Schuko CEE7 a C5
Certificazioni
Cavo di alimentazione per PC o laptop Schuko a C5 - Cavo di Rete Schuko CEE7 a connettore a trifoglio C5 - 2m
PXTNB3SEU2M

Cavo di alimentazione per PC o laptop Schuko a C5 - Cavo di Rete Schuko CEE7 a connettore a trifoglio C5 - 2m

Consente l'alimentazione o la ricarica del laptop da una presa di corrente europea con messa a terra

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.