StarTech.com

Cavo di alimentazione C13 - Schuko CEE7 a 2x C13 - 2 m

Consente di alimentare fino a due dispositivi da una singola presa elettrica, perfetto per configurazioni a due monitor

ID prodotto: PXT101YEU2M

  • Distanza di collegamento fino a 1 metro tra due dispositivi
  • Risparmio di spazio su prese multiple, dispositivi di protezione da sovracorrenti o prese a muro
  • Struttura interamente in accaio
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo) Presa
Connettore B 2 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Alimentazione
Corrente ingresso 10 A
Tensione ingresso 250 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 0.75mm2
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Peso spedizione (confezione) 305 g [10.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo alimentazione PC Schuko a C19 - Cavo di Rete PC Schuko CEE7 a IEC 320 C19 - 2m
PXTEUC192M
Cavo alimentazione PC Schuko a C19 - Cavo di Rete PC Schuko CEE7 a IEC 320 C19 - 2m

Consente l'alimentazione del computer da una presa di corrente europea con messa a terra

22,99 € IVA esclusa
24,83 € IVA inclusa
Cavo alimentazione Laptop o PC Schuko a C5 - Cavo di Rete PC Schuko CEE7 a IEC320 C5 a trifoglio - 1m
PXTNB3SEU1M
Cavo alimentazione Laptop o PC Schuko a C5 - Cavo di Rete PC Schuko CEE7 a IEC320 C5 a trifoglio - 1m

Consente l'alimentazione del laptop da una presa di corrente europea con messa a terra

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo di alimentazione per PC o laptop Schuko a C5 - Cavo di Rete Schuko CEE7 a connettore a trifoglio C5 - 2m
PXTNB3SEU2M
Cavo di alimentazione per PC o laptop Schuko a C5 - Cavo di Rete Schuko CEE7 a connettore a trifoglio C5 - 2m

Consente l'alimentazione o la ricarica del laptop da una presa di corrente europea con messa a terra

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Cavo europeo di alimentazione con 2 terminali per PC 1,8 m
PXT101EUR
Cavo europeo di alimentazione con 2 terminali per PC 1,8 m

Consente l'alimentazione del PC da una presa di corrente europea con messa a terra

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa