Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo splitter di alimentazione ventola TX3 da 15 cm
Consente di collegare due ventole (TX3) a 3 pin a un singolo connettore dell'alimentazione
ID prodotto: TX3SPLITTER
- 1 connettore femmina TX3 a 3 pin per ventola Molex
- 2 connettori maschi TX3 a 3 pin per ventola Molex
- Lunghezza del cavo di 15 cm
- Compatibile con PC e computer Mac®
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo splitter per alimentatore ventola TX3SPLITTER da 15 cm permette di connettere due ventole a 3 pin (TX3) a un singolo connettore di alimentazione, ottimizzando la capacità di raffreddamento del computer senza dover aggiornare l'alimentatore.
Il cavo Y da 15 cm consente di aumentare la lunghezza del collegamento all'alimentazione del computer, offrendo una notevole flessibilità nel posizionamento delle ventole all'interno del case del sistema.
Realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni durature, questo splitter per ventola a 3 pin è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Per riposizionare le ventole nel computer e raffreddare il sistema in maniera ottimale
- Eliminare il costo di aggiornamento dell'alimentazione ai fini della compatibilità con doppio ventilatore del sistema
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Consente di collegare due ventole CPU TX3 a un singolo collegamento di alimentazione del computer
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932296 | |
UPC Code | 065030794961 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina | |
Connettore B | 2 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Lunghezza cavo | 152.4 mm [6 in] | |
Lunghezza prodotto | 152.4 mm [6 in] | |
Peso prodotto | 8 g [0.3 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 20 g [0.7 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo splitter di alimentazione ventola TX3 da 15 cm |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- TX3SPLITTER_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.