StarTech.com

Connettore modulare a treccia RJ45 Cat5e - Confezione da 50

Consente che i cavi Cat5 rispettino esattamente la lunghezza richiesta

ID prodotto: CRJ4550PK

  • 50x prese modulari RJ45 Cat5e
  • Progettato per adattarsi a tutti i cavi patch Cat5e
27,99 € EUR IVA esclusa
30,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche
Lunghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 85 g [3 oz]
Quantità confezione 50
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Connettore modulare a treccia RJ45 Cat5e - Confezione da 50

Certificazioni