Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 5 m LC/LC - LSZH
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
ID prodotto: FIBLCLC5
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica
Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 5 m FIBLCLC5 è dotato a entrambe le estremità di connettori LC (maschi) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.
Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.
Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.
Dotato di garanzia a vita, il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-LC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.
Applicazioni
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical
Il vantaggio StarTech.com
- Cavo di classe LSZH, adatto per installazioni con codici edili restrittivi
- Con garanzia a vita StarTech.com
Codici articolo:
Ingram Switzerland
V931667
UPC Code
065030797658
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Classe di resistenza al fuoco | Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | |
Dimensioni fibra | 62.5/125 | |
Prestazioni | ||
Classe cavo | 1Gbps / 10Gbps | |
Classificazione fibra | OM1 | |
Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps | |
Tipo fibra | Multimodale | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - LC duplex in fibra ottica Maschio | |
Connettore B | 1 - LC duplex in fibra ottica Maschio | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 0~90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 0.000 | |
Colore | Arancione | |
Larghezza prodotto | 0.000 | |
Lunghezza cavo | 5 m [16.4 ft] | |
Lunghezza prodotto | 5 m [16.4 ft] | |
Peso prodotto | 71 g [2.5 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 20 mm [0.8 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 80 g [2.8 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 5 m LC - LC |
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
FIBLCLC5_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.