×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Adattatore cavo console Cisco per cavo Ethernet RJ45 M/F
Consente di convertire il cavo Ethernet RJ45 in un cavo console Cisco
ID prodotto: ROLLOVER
- Consente la conversione di un cavo Ethernet RJ45 in uno rollover.
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore cavo console Cisco di lunga durata è una soluzione compatta per convertire un cavo Ethernet in uno rollover (cavo console Cisco®). L'adattatore è conforme allo standard Yost per il collegamento in serie di dispositivi e prevede garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- Non è più necessario utilizzare un cavo rollover separato
Applicazioni
Si utilizza per connettere un terminale alla porta della console del router
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V930985 | |
UPC Code | 065030837040 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Numero di conduttori | 8 | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - RJ-45 Femmina | |
Connettore B | 1 - RJ-45 Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Blu | |
Peso prodotto | 12 g [0.4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0 kg [0 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore rollover |
Prodotti correlati
DB9CONCABL6
Cavo gestione console router Cisco RJ45 a DB9 da 1,8m Maschio/Femmina
Permette il collegamento della porta seriale del computer alla porta della console RJ45 sul router Cisco
19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
C6CROSSOVER
Adattatore Ethernet Gigabit Cat6 a trasversale
Consente di convertire il cavo Ethernet Cat6 in un cavo Crossover Gigabit.
8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa
NM9FF
Adattatore null modem seriale DB9 RS-232 - F/F
Un modo economico per convertire un cavo passante diretto in un cavo null modem
2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
SCNM9FF
Cavo null modem seriale DB9 a 9 pin RS232 femmina / femmina da 3 m
Consente di trasferire file tramite connessione seriale
5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa
SCNM9FM
Cavo null modem seriale 3 m DB9 RS-232 - F/M
Consente di trasferire file tramite connessione seriale
4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ROLLOVER_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.