StarTech.com
In arrivo

Cavo di Rete Ethernet Snagless CAT6 da 1,5m - Cavo Patch antigroviglio slim RJ45 - Nero

Cavo di rete CAT6 Slim | Antigroviglio | costruito in Rame da 28 AWG | LSZH

ID prodotto: N6PAT150CMBKS

  • Cavo più sottile del 36% per installazioni flessibili in armadi di rete ad alta densità e pannelli di gestione dei cavi
  • Realizzato con filo di rame AWG 28 per garantire prestazioni ottimali per le applicazioni Ethernet più esigenti
  • Conforme ai requisiti ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 per prestazioni affidabili del cavo patch
Ulteriori Informazioni
  • Le protezioni per morsetto-connettore RJ45 evitano che i cavi si aggroviglino e si rompano durante l'installazione
  • Garantisce un collegamento ad alte prestazioni con connettori placcati oro da 50 micron
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Numero di conduttori 4 pair UTP
Placcatura connettori Oro
Standard cablaggio TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Tipo cavo Antigroviglio
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Classe cavo CAT6 - 250 MHz
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 Maschio
Connettore B 1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 1.5 m [4.9 ft]
Lunghezza prodotto 1.5 m [4.9 ft]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Tipo di conduttore Rame intrecciato
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 37 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Cat6 sottile, 1,5 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di Rete Ethernet Snagless CAT6 da 1,5m - Cavo Patch antigroviglio slim RJ45 - Blu
N6PAT150CMBLS
Cavo di Rete Ethernet Snagless CAT6 da 1,5m - Cavo Patch antigroviglio slim RJ45 - Blu

Cavo di rete CAT6 Slim | Antigroviglio | costruito in Rame da 28 AWG | LSZH

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo di Rete Ethernet Snagless CAT6 da 1,5m - Cavo Patch antigroviglio slim RJ45 - Grigio
N6PAT150CMGRS
Cavo di Rete Ethernet Snagless CAT6 da 1,5m - Cavo Patch antigroviglio slim RJ45 - Grigio

Cavo di rete CAT6 Slim | Antigroviglio | costruito in Rame da 28 AWG | LSZH

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa