StarTech.com

Adattatore cavo collettore porta parallela 40 cm basso profilo con staffa – DB25 (F) a IDC26

Consente di aggiungere una porta parallela da 25 pin al retro del computer a basso profilo/fattore di forma ridotto dalla scheda madre

ID prodotto: PLATE25F16LP

  • 1 connettore parallelo DB25 (femmina)
  • 1 connettore IDC-26 (femmina)
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - IDC (26 pin, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.9 cm [0.7 in]
Colore Grigio
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza cavo 406.4 mm [16 in]
Lunghezza prodotto 406.4 mm [16 in]
Peso prodotto 45 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 20 mm [0.8 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 50 g [1.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Piastra slot da parallela DB25 femmina a collettore IDC 26 Pin 40 cm basso profilo

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore / slot di espansione porta Parallela DB25 femmina a IDC 25 da 40cm
PLATE25F16
Adattatore / slot di espansione porta Parallela DB25 femmina a IDC 25 da 40cm

Consente di aggiungere un'ulteriore porta parallela sul retro del PC dalla scheda madre.

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa