StarTech.com

Staffa porta seriale DB9 16" a 2 porte a header a 10 pin

Consente di aggiungere due porte seriali aggiuntive sul retro del PC dalla scheda madre.

ID prodotto: PLATE9M2P16

  • 2 porte seriali DB9 (maschio)
  • 2 connettori scheda madre IDC10 (femmina)
5,99 € EUR IVA esclusa
6,47 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 2 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina
Connettore B 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Conforme alla specifica Apex10-Everex-Intel; consultare lo schema di cablaggio nella scheda Supporto
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Colore Grigio
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 12.1 cm [4.7 in]
Lunghezza cavo 406.4 mm [16 in]
Lunghezza prodotto 406.4 mm [16 in]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 2.1 mm [0.1 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Piastra seriale a due porte 16"/40 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Piastra slot 16'' (40 cm) da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin
PLATE9M16
Piastra slot 16'' (40 cm) da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin

Consente di aggiungere una porta seriale aggiuntiva sul retro del PC, collegata alla scheda madre

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Slot piastra LP da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin
PLATE9MLP
Slot piastra LP da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin

Consente di aggiungere una porta seriale DB9 al pannello posteriore di un computer basso profilo/Small Form Factor

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa