StarTech.com

Adattatore Micro USB 5 pin a MHL 11 pin per Samsung

Consente il collegamento di dispositivi audio/video mobili MHL a 11 pin a display HDTV dotati di MHL

ID prodotto: S3MHADAP

  • 1 connettore femmina Micro USB 'B' a 5 pin
  • 1 connettore maschio Micro USB a 11 pin
7,99 € EUR IVA esclusa
8,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Connettore B 1 - MHL™ (11 pin, Mobile High-Definition Link) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 5 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 6.3 g [0.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore MHL Samsung S3 - Convertitore da 5 a 11 pin

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo passivo da Micro USB a HDMI MHL da 3 m
MHDPMM3M
Cavo passivo da Micro USB a HDMI MHL da 3 m

Consente il collegamento di dispositivi audio/video mobili MHL a display HDTV dotati di MHL

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa