StarTech.com

Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

ID prodotto: USB2PCARBK

  • 1 porta USB 2.0 da 2,4 A
  • 1 porta USB 2.0 da 1 A
  • Design compatto
17,99 € EUR IVA esclusa
19,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
Connettore B 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Corrente ingresso 1.4 ~ 0.7A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 12 ~ 24 DC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.9 cm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 23.9 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 58.4 mm [2.3 in]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Peso spedizione (confezione) 31 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore da auto USB a 2 porte

Certificazioni

Prodotti correlati

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
USBUB2PCARB
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero
USB2PCARBKS
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco
USB2PCARWHS
Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco
USB2PCARWH
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
USBLT2PCARB
Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet iPad contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Caricatore accendisigari doppio con presa Adattatore Apple 8-pin Lightning e porta USB 2.0 - Alta Potenza (21 Watt / 4.2 Amp)
44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Accessori