StarTech.com

Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

ID prodotto: USB2PCARWHS

  • Assicura che tutti i dispositivi mobili vengano caricati durante gli spostamenti
  • Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile per ciascun dispositivo connesso, per un totale di 24 watt (4,8 ampere) condivisi tra le due porte
  • Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
19,99 € EUR IVA esclusa
21,59 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
Connettore B 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita Port 1 - 2.4A
Port 2 - 2.4A
Corrente ingresso 2 ~ 1A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 12 ~ 24 DC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 37.6 mm [1.5 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 26 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 73 mm [2.9 in]
Peso spedizione (confezione) 44 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore da auto USB a 2 porte, bianco

Certificazioni

Prodotti correlati

Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero
USB2PCARBKS
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco
USB2PCARWH
Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)
USB2PCARBK
Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa