StarTech.com

Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo USB A a mini B da 1,8m

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

ID prodotto: USB2HABMY6

  • 2 connettori maschi USB A
  • 1 connettore maschio USB Mini-B
  • Supporta velocità di trasferimento dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
  • Connettori saldati con pressacavo
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 68 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 10.7 cm [4.2 in]
Peso spedizione (confezione) 74 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Y USB 1,8 m

Certificazioni

Prodotti correlati

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cavo Sdoppiatore USB 2.0 da 91 cm per Disco Rigido HDD Esterno - 2x USB A a Mini B

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm
UUSBHAUB1
Cavo micro USB da A a micro B 30 cm

Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Cavo micro USB 1,8 m - A a Micro B con angolare destro

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi USB Micro-B senza che il cavo sia d'intralcio

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Adattatore Micro USB a Mini USB 2.0 M/F
UUSBMUSBMF
Adattatore Micro USB a Mini USB 2.0 M/F

Consente di utilizzare cavi Mini USB di vecchia generazione con periferiche Micro USB di ultima generazione

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M

Cavo Mini USB corto, compatto ed economico, perfetto per collegare e sincronizzare dispositivi Blackberry, telefoni cellulari e fotocamere

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

Accessori