StarTech.com

Cavo mini USB 2.0 2 m - A a mini B - M/M

Consente il collegamento di un dispositivo portatile (mini USB) a un computer host attraverso uno slot USB 2.0 standard di tipo A

ID prodotto: USB2HABM2M

  • Resistente struttura in PVC
  • Connettori USB 'A' e USB ' Mini B' di alta qualità
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 74.7 g [2.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 75.7 g [2.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo mini USB 2.0 2 m - A a mini B

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo mini USB 2.0 1 m - A a mini B - M/M
USB2HABM1M
Cavo mini USB 2.0 1 m - A a mini B - M/M

Consente il collegamento di un dispositivo portatile (mini USB) a un computer host attraverso uno slot USB 2.0 standard di tipo A

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo USB 2.0 a Mini USB - Cavo A a Mini B maschio-maschio da 50 cm
USB2HABM50CM
Cavo USB 2.0 a Mini USB - Cavo A a Mini B maschio-maschio da 50 cm

Consente il collegamento di un dispositivo portatile (mini USB) a un computer host attraverso uno slot USB 2.0 standard di tipo A

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

Accessori