StarTech.com

Cavo Infiniband SAS esterno 2 m - Da SFF-8470 a SFF-8470

Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8470 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni

ID prodotto: SAS7070S200

  • 2x (4x) prese Infiniband SFF-8470 con alette
  • Robusti connettori in metallo
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Doppia schermatura EMI/RFI
  • Design multicorsia
  • Compatibile con molti server, tra cui:
    • HP ProLiant DL380 G5
    • HP Storage 50 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa Modular Smart Array
90,99 € EUR IVA esclusa
98,27 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 32
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Schermatura tripla (doppia pellicola e treccia)
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno) Presa
Connettore B 1 - SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 258 g [9.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 272 g [9.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SAS SCSI seriale collegato 2 m - Da SFF-8470 a SFF-8470

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Infiniband SAS esterno 1 m  - Da SFF-8470 a SFF-8470
SAS7070S100
Cavo Infiniband SAS esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8470

Offre una connettività tra dischi e scheda backplane affidabile e ad alte prestazioni

75,99 € IVA esclusa
82,07 € IVA inclusa