StarTech.com

Cavo ATA seriale SATA a SATA con angolare sinistro 45 cm

Consente di realizzare una connessione con angolare sinistro all'unità SATA per l'installazione in spazi ristretti

ID prodotto: SATA18LSA1

  • 1 connettore SATA
  • 1 connettore SATA con angolare sinistro
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 45 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 457.2 mm [18 in]
Peso prodotto 15 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 23.2 cm [9.1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo ATA seriale SATA a SATA con angolare sinistro 45 cm

Certificazioni