StarTech.com

Cavo SATA Serial ATA 15 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

ID prodotto: SATA6

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 15 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 7
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 7.2 g [0.3 oz]
Stile connettori Non latch
Informazioni confezione
Package Height 11.4 cm [4.5 in]
Package Length 12.7 mm [0.5 in]
Package Width 88.9 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 9.9 g [0.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SATA Serial ATA 6in

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo latching SATA 30 cm
LSATA12
Cavo latching SATA 30 cm

Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo latching SATA 45 cm
LSATA18
Cavo latching SATA 45 cm

Cavo per Hard Disk SATA con connettori latch SATA, per installazioni sicure e affidabili

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
Cavo Serial ATA 20 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
12in SATA Serial ATA Cable
SATA18
Cavo Serial ATA 45 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
12in SATA Serial ATA Cable
SATA24
Cavo Serial ATA 60 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
12in SATA Serial ATA Cable
SATA6
Cavo SATA Serial ATA 15 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa