StarTech.com

Cavo SATA Serial ATA 91,4 cm

Consente di collegare e posizione facilmente Hard Disk SATA - pensato per case di grandi dimensioni

ID prodotto: SATA36

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 91 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.200
Colore Rosso
Larghezza prodotto 14.000
Lunghezza cavo 914.4 mm [36 in]
Lunghezza prodotto 914.4 mm [36 in]
Peso prodotto 240 g [8.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 250 g [8.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SATA Serial ATA 91,4 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA36RA1
Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 91 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa