StarTech.com

Cavo latching SATA 15 cm

Cavo latch SATA pensato per schede di ultima generazione e Hard Disk SATA

ID prodotto: LSATA6

  • 2 connettori SATA di tipo latch
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 15 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 2
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 6 g [0.2 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 11 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo latching SATA 15 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo latching SATA 30 cm
LSATA12
Cavo latching SATA 30 cm

Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Cavo latching SATA 45 cm
LSATA18
Cavo latching SATA 45 cm

Cavo per Hard Disk SATA con connettori latch SATA, per installazioni sicure e affidabili

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo SATA a SATA latching 20 cm - F/F
LSATA8
Cavo SATA a SATA latching 20 cm - F/F

Cavo latch SATA pensato per schede di ultima generazione e Hard Disk SATA

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa