StarTech.com

Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

ID prodotto: LSATARND12

  • Cavo arrotondato con connettori latching diretti
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0
  • Conforme alle specifiche SATA 6Gb/s
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 8 g [0.3 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 13 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo latching SATA arrotondato da 30 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Round Latching SATA Cable
LSATARND18
Cavo latching SATA arrotondato da 45 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
Cavo latching SATA arrotondato da 60 cm

Consente il collegamento di dischi latching SATA assicurando un flusso di aria ottimale attraverso il case di desktop o server

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa