StarTech.com

Cavo Serial ATA 45 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

ID prodotto: SATA18

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
  • Lunghezza del cavo di 45 cm
2,99 € EUR IVA esclusa
3,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.200
Colore Rosso
Larghezza prodotto 14.000
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 457.2 mm [18 in]
Peso prodotto 190 g [6.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 200 g [7.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Serial ATA 45 cm

Certificazioni