Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore cavo slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 30,5 cm
Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA
ID prodotto: SLSATAF12
- 1 connettore SATA
- 1 connettore di alimentazione Molex (LP4)
- 1 connettore slimline SATA
- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con lettori ottici slimline SATA
- Lunghezza del cavo di 30 cm
Il cavo di alimentazione slimline SATA a SATA con LP4 (30 cm) SLSATAF12 presenta un connettore dati SATA e una connessione di alimentazione Molex (LP4) a un'estremità e un connettore slimline ATA seriale all'altra consentendo la connessione di un'unità slim SATA alla scheda madre di un computer su cui non è disponibile una connessione slimline.
Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0, questo innovativo cavo adattatore fornisce le connessioni necessarie per semplificare la migrazione a unità slimline dotate di SATA.
Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, SLSATAF12 è dotato della nostra garanzia a vita.
Applicazioni
- Consente di aggiungere un lettore ottico slimline a un PC desktop
Il vantaggio StarTech.com
- Una soluzione conveniente per la connessione di un'unità slimline SATA alla scheda madre di un computer dotato di SATA
- Presenta un design del cavo sottile che consente di ridurre l'ingombro e aumentare il flusso d'aria all'interno del case del computer/server per prestazioni ottimali del sistema
- Dotato della garanzia a vita StarTech.com assicura una connessione affidabile
Codici articolo:
UPC Code
065030843294
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione) Presa | |
Connettore B | 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio | |
1 - SATA (7 pin, dati) Presa | ||
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 915 mm [36 in] | |
Colore | Rosso | |
Diametro filo | 26 AWG | |
Larghezza prodotto | 7.8 mm [0.3 in] | |
Lunghezza cavo | 304.8 mm [12 in] | |
Lunghezza prodotto | 304.8 mm [12 in] | |
Peso prodotto | 32 g [1.1 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 37 g [1.3 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo slim SATA a SATA e LP4 30,5 cm |
Prodotti correlati
Cavo adattatore slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 50 cm
Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA
Adattatore cavo slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 90 cm
Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA
Adattatore slimline SATA a SATA con alimentazione - F/M
Consente di utilizzare Hard Disk slim con schede madri di vecchia generazione
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
SLSATAF12_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.