StarTech.com

Cavo adattatore slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 50 cm

Consente di collegare un Hard Disk SATA slim al connettore standard di una scheda madre SATA

ID prodotto: SLSATAF20

  • 1 connettore SATA
  • 1 connettore di alimentazione (LP4)
  • 1 connettore slimline SATA
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
  • Compatibile con lettori ottici slimline SATA
  • Lunghezza del cavo di 50 cm
8,99 € EUR IVA esclusa
9,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - Slimline SATA (13 pin, dati e alimentazione) Presa
Connettore B 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Lunghezza cavo 508 mm [20 in]
Lunghezza prodotto 508 mm [20 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 18.4 cm [7.2 in]
Package Length 50 mm [2 in]
Package Width 10 mm [0.4 in]
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore slimline SATA a SATA e alimentazione LP4 50 cm

Certificazioni