StarTech.com

Cavo connettore dock Apple 30 pin con angolare destro a USB da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio

ID prodotto: USB2ADC1MR

  • 1 connettore dock Apple (30 pin) a gradino con angolare destro
  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e scollegamenti da e verso l'iPhone®, iPod® o iPad®
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con tutti i connettori di cavi per dock Apple® (30 pin)
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
11,99 € EUR IVA esclusa
12,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Peso spedizione (confezione) 38 g [1.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB con angolare destro da 1 m per iPhone® / iPod® / iPad®

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo corto connettore dock Apple 30 pin angolare destro da 50 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC50CMR
Cavo corto connettore dock Apple 30 pin angolare destro da 50 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® con un minore ingombro e senza che il cavo sia d'intralcio

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa
Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin con angolare sinistro a USB 2 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC2ML
Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin con angolare sinistro a USB 2 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

18,99 € IVA esclusa
20,51 € IVA inclusa